Embout pour GBD(A) 56x85mm en ABS aluminium L4473ALU
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
-
Mode de fixationclipsé
-
Traitement antibactérienNon
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
-
Hauteur de goulotte56 mm
-
Largeur de goulotte85 mm
-
Groupe de matériauplastique
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Température de service-30…90 °C
Documents
-
Image produit
-
Outil
Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour L4473ALU
MSI0 -
BIM Archicad
Dossier ZIP ArchiCad gamme GBA - HAGER (2015)
ZIP2 MB -
BIM Objets Revit
Dossier ZIP Revit gamme GBA - HAGER (2015)
ZIP18 MB -
Technique - Licence de produit
Licence produit pour L4473ALU
PDF1 MBLicence produit pour L4473ALU
PDF996 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour L4473ALU
Declaration
PDF47 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour L4473ALU
PDF55 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour L4473ALU du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour L4473ALU du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB