Socle goul install Alu 50085 blanc GBA5008519016
EAN
4012740014939
Conditionnement
12 MTRs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Compatibilité
-
Format appareillages compatibles45x45 mm
Connectivité
-
Accessoires d'alignementEclisses en références séparées
Dimensions
-
Hauteur de goulotte56 mm
-
Longueur2000 mm
-
Largeur de goulotte85 mm
Capacité
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)14 / 20
Porte, couvercle
-
Montage du couvercleIntérieur
-
Largeur du couvercle45 mm
-
Nombre de couvercles pouvant être montés1
Matières
-
Groupe de matériaualuminium
Installation, montage
-
Perforation de socleSans poinçonnage de base
Câble
-
Section intérieure / utile4000 mm²
Equipement
-
Nombre de cloisons clipsables1
-
Nombre de compartiments1 / 2
Standards
-
HomologationsEN50085-2-1
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…60 °C
Documents
-
Image produit
-
Outil
Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour GBA5008519016
MSI0 -
Technique - Licence de produit
Licence produit pour GBA5008519016
PDF996 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour GBA5008519016
Declaration
PDF24 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour GBA5008519016 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour GBA5008519016 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation