Jonction pour GBA en acier galvanisé L4467VERZ
EAN
4012740204828
Conditionnement
1 jeu
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur de goulotte50 mm
Matières
-
Couleurzingué
-
Matièreacier
-
Groupe de matériauacier
-
Type de traitement de surfacezingué
Utilisation
-
Type de jonctionEclisse
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Forme
-
FormeSymétrique
Documents
-
Image produit
-
BIM Archicad
Dossier ZIP ArchiCad gamme GBA - HAGER (2015)
ZIP2 MB -
BIM Objets Revit
Dossier ZIP Revit gamme GBA - HAGER (2015)
ZIP18 MB -
Technique - Licence de produit
Licence produit pour L4467VERZ
PDF996 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour L4467VERZ du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour L4467VERZ du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation