Socle goul install Alu 50131,anodisé. GBA501311ALU
EAN
4012740204767
Conditionnement
12 MTRs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Compatibilité
-
Format appareillages compatibles45x45 mm
Connectivité
-
Accessoires d'alignementEclisses en références séparées
Dimensions
-
Hauteur de goulotte56 mm
-
Longueur2000 mm
-
Largeur de goulotte134 mm
Capacité
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)15 / 37
Porte, couvercle
-
Montage du couvercleIntérieur
-
Largeur du couvercle45 mm
-
Nombre de couvercles pouvant être montés2
Matières
-
Groupe de matériaualuminium
Installation, montage
-
Perforation de socleSans poinçonnage de base
Câble
-
Section intérieure / utile6500 mm²
Equipement
-
Nombre de cloisons clipsables2
-
Nombre de compartiments2 / 4
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…90 °C
Documents
-
Image produit
-
Outil
Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour GBA501311ALU
MSI0 -
BIM Archicad
Dossier ZIP ArchiCad gamme GBA - HAGER (2015)
ZIP2 MB -
BIM Objets Revit
Dossier ZIP Revit gamme GBA - HAGER (2015)
ZIP18 MB -
Technique - Licence de produit
Licence produit pour GBA501311ALU
PDF996 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour GBA501311ALU
Declaration
PDF24 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour GBA501311ALU du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour GBA501311ALU du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation