Jonction pour GBD 60x85mm en polystyrène L44669010
EAN
4012740203739
Conditionnement
1 jeu
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur de goulotte60 mm
-
Largeur de goulotte85 mm
Matières
-
Matièrepolystyrol (PS)
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Utilisation
-
Type de jonctionEclisse
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Forme
-
FormeSymétrique
Documents
-
Image produit
-
BIM Archicad
Dossier ZIP ArchiCad gamme GBD - HAGER (2015)
ZIP2 MB -
BIM Objets Revit
Dossier ZIP Revit gamme GBD - HAGER (2015)
ZIP43 MB -
Technique - Licence de produit
Licence produit pour L44669010
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour L44669010
Declaration
PDF47 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour L44669010
PDF55 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour L44669010 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour L44669010 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation