Goul. Installat. GBD 50085 blanc • GBD5008509016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes d'installation tehalit.queraz
  • tehalit.queraz à enclipsage direct en PVC
  • Goulottes appareillables tehalit.queraz à enclipsage direct en PVC
  • 50 x 85, 1 compartiment
  • GBD5008509016

Goul. Installat. GBD 50085 blanc

GBD5008509016

  • Cheminement de câbles

Goul. Installat. GBD 50085 blanc GBD5008509016

EAN
4012740014984
Conditionnement
16 MTRs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Compatibilité
  • Format appareillages compatibles
    45x45 mm
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Eclisses en références séparées
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    56 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    85 mm
Capacité
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    14 / 20
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Intérieur
  • Largeur du couvercle
    45 mm
  • Nombre de couvercles pouvant être montés
    1
Matières
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Avec poinçonnage de base
Câble
  • Section intérieure / utile
    4500 mm²
Equipement
  • Nombre de cloisons clipsables
    1
  • Nombre de compartiments
    1 / 2
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Sans halogène
    Non
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    -5…60 °C

Documents

  • Image produit

    Image GBD5008509016 | Hager Afrique

    Image produit GBD5008509016

  • Outil

    Image Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour GBD5008509016 | Hager Afrique

    Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour GBD5008509016

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    0
  • Technique - Licence de produit

    Image Licence produit pour GBD5008509016 | Hager Afrique

    Licence produit pour GBD5008509016

    Product_Licence_NF004_1077_GBD

    PDF
    1 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour GBD5008509016 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour GBD5008509016

    Declaration

    PDF
    24 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour GBD5008509016 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour GBD5008509016

    EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019

    PDF
    47 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour GBD5008509016 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour GBD5008509016

    PEP_Hager_GBD50131_FR_21022012

    PDF
    55 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour GBD5008509016 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour GBD5008509016 du

    RoHS declaration GBD5008509016 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour GBD5008509016 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour GBD5008509016 du

    REACH declaration GBD5008509016 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    GBD5008549016 - Angle intérieur pour GBD(A) 56x85mm en ABS en blanc
    GBD5008549016
    Angle intérieur pour GBD(A) 56x85mm en ABS en blanc
  • 2
    GBD5008539016 - Angle extérieur pour GBD(A) 56x85mm en ABS en blanc
    GBD5008539016
    Angle extérieur pour GBD(A) 56x85mm en ABS en blanc
  • 3
    GBD5008559016 - Angle plat pour GBD(A) 56x85mm en ABS en blanc
    GBD5008559016
    Angle plat pour GBD(A) 56x85mm en ABS en blanc
  • 4
    GBD5008589016 - Té pièce pour GBD(A) 56x85mm en ABS en blanc
    GBD5008589016
    Té pièce pour GBD(A) 56x85mm en ABS en blanc
  • 5
    GBD5008569016 - Embout pour GBD(A) 56x85mm en ABS en blanc
    GBD5008569016
    Embout pour GBD(A) 56x85mm en ABS en blanc

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group