Embout GBD(A)50085 blanc • GBD5008569016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes d'installation tehalit.queraz
  • tehalit.queraz à enclipsage direct en PVC
  • Goulottes appareillables tehalit.queraz à enclipsage direct en PVC
  • 50 x 85, 1 compartiment
  • GBD5008569016
Image  GBD5008569016 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  GBD5008569016 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Embout pour GBD(A) 56x85mm en ABS en blanc

GBD5008569016

Image  GBD5008569016 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  GBD5008569016 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Cheminement de câbles

Embout pour GBD(A) 56x85mm en ABS en blanc GBD5008569016

EAN
4012740015028
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    56 mm
  • Largeur de goulotte
    85 mm
Matières
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -30…90 °C

Documents

  • Image produit

    Image GBD5008569016 | Hager Afrique

    Image produit GBD5008569016

  • Outil

    Image Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour GBD5008569016 | Hager Afrique

    Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour GBD5008569016

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    0
  • Technique - Licence de produit

    Image Licence produit pour GBD5008569016 | Hager Afrique

    Licence produit pour GBD5008569016

    Product_Licence_NF004_1075_GBA

    PDF
    996 KB
    Image Licence produit pour GBD5008569016 | Hager Afrique

    Licence produit pour GBD5008569016

    Product_Licence_NF004_1077_GBD

    PDF
    1 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour GBD5008569016 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour GBD5008569016

    Declaration

    PDF
    24 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour GBD5008569016 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour GBD5008569016

    EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019

    PDF
    47 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour GBD5008569016 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour GBD5008569016

    PEP_Hager_GBD50131_FR_21022012

    PDF
    55 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour GBD5008569016 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour GBD5008569016 du

    REACH declaration GBD5008569016 (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour GBD5008569016 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour GBD5008569016 du

    RoHS declaration GBD5008569016 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    GBD5008509016 - Goul. Installat. GBD 50085 blanc
    GBD5008509016
    Goul. Installat. GBD 50085 blanc
  • 2
    GBD5008549016 - Angle intérieur pour GBD(A) 56x85mm en ABS en blanc
    GBD5008549016
    Angle intérieur pour GBD(A) 56x85mm en ABS en blanc
  • 3
    GBD5008539016 - Angle extérieur pour GBD(A) 56x85mm en ABS en blanc
    GBD5008539016
    Angle extérieur pour GBD(A) 56x85mm en ABS en blanc
  • 4
    GBD5008559016 - Angle plat pour GBD(A) 56x85mm en ABS en blanc
    GBD5008559016
    Angle plat pour GBD(A) 56x85mm en ABS en blanc
  • 5
    GBD5008589016 - Té pièce pour GBD(A) 56x85mm en ABS en blanc
    GBD5008589016
    Té pièce pour GBD(A) 56x85mm en ABS en blanc

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group