![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Embout pour GBD(A) 50x130mm en ABS aluminium L4393ALU
EAN
4012740204378
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationclipsé
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte50 mm
-
Largeur de goulotte130 mm
Matières
-
Couleuraluminium
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Documents
-
Image produit
-
Outil
Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour L4393ALU
MSI0 -
BIM Objets Revit
Dossier ZIP Revit gamme GBA - HAGER (2015)
ZIP18 MB -
BIM Archicad
Dossier ZIP ArchiCad gamme GBA - HAGER (2015)
ZIP2 MB -
Technique - Licence de produit
Licence produit pour L4393ALU
PDF996 KBLicence produit pour L4393ALU
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour L4393ALU
Declaration
PDF47 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour L4393ALU
PDF55 KB
Plus de documentation