![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Embout de fermeture LFS30045 L2753UNLA
EAN
4012740292337
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte30 mm
-
Largeur de goulotte45 mm
Matières
-
Groupe de matériaumétal
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Indice de protection IPIP30
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…60 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Certificat de produit
Certificat pour L2753UNLA
PDF1 MB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour L2753UNLA du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour L2753UNLA du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation