Angle extérieur LFS30045 zingué L2752VERZ

EAN
4012740292825
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    30 mm
  • Largeur de goulotte
    45 mm
  • Mesure a
    150 mm
  • Mesure b
    200 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    -
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Matière
    acier
  • Groupe de matériau
    acier
  • Type de traitement de surface
    zingué
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Configuration
  • Plage angulaire
    90 °
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Fond et couvercle
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…60 °C