![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Borne de terre, 16mm², connection à vis KXA16E
EAN
3250613941932
Conditionnement
50 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationsur le rail de transport conformément à DIN EN 50022
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal0 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé12 mm
-
Hauteur produit installé51.5 mm
-
Largeur produit installé58 mm
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN1 W
-
Puissance dissipée avec câble1 W
Matières
-
Couleurvert/jaune
-
Couleurvert
-
Matièrepolyamide (PA)
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1 / 16mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1,5 / 25mm²
-
Section de borne25 mm²
-
Type de connexioncage à vis
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour KXA16E
Declaration
PDF194 KBDéclaration UE de conformité pour KXA16E
Declaration
PDF265 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour KXA16E du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour KXA16E du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation