Borne en Laiton,1x25² 13x10² 11x16² Neut • KM25N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Connexion
  • Blocs, bornes et barrettes
  • Barrettes en laiton
  • Barrettes neutre avec socle
  • KM25N

Borne en laiton, 1x25² 13x10² 11x16², avec base de montage, Couleur: Bleu

KM25N

  • Distribution d'énergie

Borne en laiton, 1x25² 13x10² 11x16², avec base de montage, Couleur: Bleu KM25N

EAN
3250613831264
Conditionnement
20 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    1 P
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    60 A
Dimensions
  • Longueur
    169 mm
  • Largeur produit installé
    5 mm
Connexion
  • Type de connexion
    vis
Equipement
  • Nombre de sorties
    24
  • Nombre d'entrées
    1
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non

Documents

  • Image produit

    Image KM25N | Hager Afrique

    Image produit KM25N

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour KM25N | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour KM25N

    6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

    PDF
    395 KB
  • Manuel d'installation

    Image Manuel d'installation pour KM25N | Hager Afrique

    Manuel d'installation pour KM25N

    PDF
    1 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour KM25N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour KM25N

    PDF
    179 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour KM25N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour KM25N

    Declaration

    PDF
    235 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour KM25N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour KM25N

    PDF
    235 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour KM25N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour KM25N

    PDF
    190 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour KM25N du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour KM25N du

    RoHS declaration KM25N (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour KM25N du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour KM25N du

    REACH declaration KM25N (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    KM07N - Borne en laiton, 4x10mm² 3x16mm², avec base de montage, couleur: bleu
    KM07N
    Borne en laiton, 4x10mm² 3x16mm², avec base de montage, couleur: bleu
  • 2
    KM10A - Borne en laiton, 5x10mm² 5x16mm², avec base de montage, couleur: bleu
    KM10A
    Borne en laiton, 5x10mm² 5x16mm², avec base de montage, couleur: bleu
  • 3
    KM11N - Borne en laiton, 5x10² 5x16², avec base de montage, Couleur: Bleu
    KM11N
    Borne en laiton, 5x10² 5x16², avec base de montage, Couleur: Bleu
  • 4
    KM10N - Borne en laiton, 8x10² 2x16², avec base de montage, Couleur: Bleu
    KM10N
    Borne en laiton, 8x10² 2x16², avec base de montage, Couleur: Bleu
  • 5
    KM13N - Borne en laiton, 7x10² 6x16², avec base de montage, Couleur: Bleu
    KM13N
    Borne en laiton, 7x10² 6x16², avec base de montage, Couleur: Bleu

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group