Borne en Laiton, 8x10² 2x16² Neutre • KM10N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Connexion
          • Blocs, bornes et barrettes
          • Barrettes en laiton
          • Barrettes neutre avec socle
          • KM10N
          Image  KM10N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  KM10N du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Borne en laiton, 8x10² 2x16², avec base de montage, Couleur: Bleu

          KM10N

          Image  KM10N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  KM10N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Borne en laiton, 8x10² 2x16², avec base de montage, Couleur: Bleu KM10N

          EAN
          3250613831080
          Conditionnement
          20 PCEs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Nombre de pôles
            1 P
          Intensité du courant
          • Courant assigné nominal
            60 A
          Dimensions
          • Longueur
            69 mm
          • Largeur produit installé
            5 mm
          Connexion
          • Type de connexion
            vis
          Equipement
          • Nombre de sorties
            9
          • Nombre d'entrées
            1
          Standards
          • Directive européenne WEEE
            concerné
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Non
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non

          Documents

          • Image produit

            Image KM10N | Hager Afrique

            Image produit KM10N

          • Technique - Mode d emploi

            Image Notice d'instruction pour KM10N | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour KM10N

            6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

            PDF
            395 KB
          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour KM10N | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour KM10N

            PDF
            190 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour KM10N | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour KM10N

            Declaration

            PDF
            235 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour KM10N | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour KM10N

            PDF
            235 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour KM10N du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour KM10N du

            RoHS declaration KM10N (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour KM10N du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour KM10N du

            REACH declaration KM10N (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            KM07N - Borne en laiton, 4x10mm² 3x16mm², avec base de montage, couleur: bleu
            KM07N
            Borne en laiton, 4x10mm² 3x16mm², avec base de montage, couleur: bleu
          • 2
            KM10A - Borne en laiton, 5x10mm² 5x16mm², avec base de montage, couleur: bleu
            KM10A
            Borne en laiton, 5x10mm² 5x16mm², avec base de montage, couleur: bleu
          • 3
            KM11N - Borne en laiton, 5x10² 5x16², avec base de montage, Couleur: Bleu
            KM11N
            Borne en laiton, 5x10² 5x16², avec base de montage, Couleur: Bleu
          • 4
            KM13N - Borne en laiton, 7x10² 6x16², avec base de montage, Couleur: Bleu
            KM13N
            Borne en laiton, 7x10² 6x16², avec base de montage, Couleur: Bleu
          • 5
            KM17N - Borne en laiton, 1x25mm² 8x10mm² 8x16mm², avec base de montage, couleur: bleu
            KM17N
            Borne en laiton, 1x25mm² 8x10mm² 8x16mm², avec base de montage, couleur: bleu

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group