![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Barrette phases 5x16+6x10mm KM11L
EAN
3250613831196
Conditionnement
20 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal60 A
Dimensions
-
Longueur73 mm
-
Largeur produit installé5 mm
Matières
-
Couleurmarron
-
Couleurmarron
-
MatièreLaiton
Connexion
-
Raccordement nombre de point de connection + section de connection5x16+6x10mm²
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour KM11L
6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107
PDF395 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour KM11L
PDF235 KBDéclaration UE de conformité pour KM11L
PDF190 KBDéclaration UE de conformité pour KM11L
PDF235 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour KM11L du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour KM11L du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation