Barrette phases 2x16+6x10 • KM10L | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Connexion
          • Blocs, bornes et barrettes
          • Barrettes en laiton
          • Barrettes phase avec socle
          • KM10L
          Image  KM10L du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  KM10L du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Barrette phases 2x16+6x10

          KM10L

          Image  KM10L du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  KM10L du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Barrette phases 2x16+6x10 KM10L

          EAN
          3250613831103
          Conditionnement
          20 PCEs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Intensité du courant
          • Courant assigné nominal
            60 A
          Dimensions
          • Longueur
            69 mm
          • Largeur produit installé
            5 mm
          Matières
          • Couleur
            marron
          Connexion
          • Raccordement nombre de point de connection + section de connection
            2x16+8x10mm²
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Non
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Oui

          Documents

          • Image produit

            Image KM10L | Hager Afrique

            Image produit KM10L

          • Technique - Mode d emploi

            Image Notice d'instruction pour KM10L | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour KM10L

            6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

            PDF
            395 KB
          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour KM10L | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour KM10L

            Declaration

            PDF
            235 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour KM10L | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour KM10L

            PDF
            235 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour KM10L | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour KM10L

            PDF
            190 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour KM10L du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour KM10L du

            REACH declaration KM10L (english)

            PDF
            32 KB
            Image Certificat RoHS pour KM10L du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour KM10L du

            RoHS declaration KM10L (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            KM04L - Borne en laiton, 2x10mm²/2x16mm², avec base de montage, couleur: brun
            KM04L
            Borne en laiton, 2x10mm²/2x16mm², avec base de montage, couleur: brun
          • 2
            KM08L - Borne en laiton, 4x10mm² 4x16mm², avec base de montage, couleur: brun
            KM08L
            Borne en laiton, 4x10mm² 4x16mm², avec base de montage, couleur: brun
          • 3
            KM07L - Borne en laiton, 4x10mm² 3x16mm², avec base de montage, couleur: brun
            KM07L
            Borne en laiton, 4x10mm² 3x16mm², avec base de montage, couleur: brun
          • 4
            KM10C - Borne en laiton, 5x10mm² - 5x16mm², sans base de montage
            KM10C
            Borne en laiton, 5x10mm² - 5x16mm², sans base de montage
          • 5
            KM11L - Barrette phases 5x16+6x10mm
            KM11L
            Barrette phases 5x16+6x10mm

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group