Borne en laiton, 5x10mm² 5x16mm², terre • KM10B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Connexion
  • Blocs, bornes et barrettes
  • Barrettes en laiton
  • Barrettes terre avec socle
  • KM10B
Image  KM10B du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  KM10B du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Borne en laiton, 5x10mm² 5x16mm², avec base de montage, couleur: vert

KM10B

Image  KM10B du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  KM10B du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Borne en laiton, 5x10mm² 5x16mm², avec base de montage, couleur: vert KM10B

EAN
3250613831127
Conditionnement
20 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    1 P
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    60 A
Dimensions
  • Longueur
    67 mm
  • Largeur produit installé
    5 mm
Connexion
  • Raccordement nombre de point de connection + section de connection
    1x25+8x16+29x10mm²
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non

Documents

  • Image produit

    Image KM10B | Hager Afrique

    Image produit KM10B

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour KM10B | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour KM10B

    6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

    PDF
    395 KB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour KM10B | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour KM10B

    PDF
    235 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour KM10B | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour KM10B

    Declaration

    PDF
    235 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour KM10B | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour KM10B

    PDF
    190 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour KM10B du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour KM10B du

    REACH declaration KM10B (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour KM10B du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour KM10B du

    RoHS declaration KM10B (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    KM07E - Borne en laiton, 4x10mm² 3x16mm², avec base de montage, couleur: vert
    KM07E
    Borne en laiton, 4x10mm² 3x16mm², avec base de montage, couleur: vert
  • 2
    KM11E - Borne en laiton, 5x10mm² 5x16mm², avec base de montage, couleur: vert
    KM11E
    Borne en laiton, 5x10mm² 5x16mm², avec base de montage, couleur: vert
  • 3
    KM10E - Borne en laiton, 8x10mm² 2x16mm², avec base de montage, couleur: vert
    KM10E
    Borne en laiton, 8x10mm² 2x16mm², avec base de montage, couleur: vert
  • 4
    KM13E - Borne en laiton, 7x10mm² 6x16mm², avec base de montage, couleur: vert
    KM13E
    Borne en laiton, 7x10mm² 6x16mm², avec base de montage, couleur: vert
  • 5
    KM11B - Borne en laiton, 1x25mm² 5x10mm² 5x16mm², avec base de montage, couleur: vert
    KM11B
    Borne en laiton, 1x25mm² 5x10mm² 5x16mm², avec base de montage, couleur: vert

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group