Borne en laiton, 4x10mm² 3x16mm², avec base de montage, couleur: vert KM07E
EAN
3250613831066
Conditionnement
50 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de pôles1 P
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal60 A
Dimensions
-
Longueur49 mm
-
Largeur produit installé5 mm
Connexion
-
Type de connexionvis
Equipement
-
Nombre de sorties6
-
Nombre d'entrées1
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour KM07E
6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107
PDF395 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour KM07E
PDF235 KBDéclaration UE de conformité pour KM07E
PDF190 KBDéclaration UE de conformité pour KM07E
PDF235 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour KM07E du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour KM07E du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation