Borne de raccord. 1P languette 2x25mm² • KF83B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Protection
  • Barres de pontage et accessoires
  • Barres de pontage à languettes et accessoires
  • Bornes de raccordement à languette striée
  • KF83B

Borne de raccordement 1P languette 2x25mm²

KF83B

  • Distribution d'énergie

Borne de raccordement 1P languette 2x25mm² KF83B

EAN
3250613760106
Conditionnement
4 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de pôles
    1 P
Fonctions
  • Adapté à un conducteur à fil fin
    Non
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
    Non
Tension
  • Tension maxi d'utilisation
    500 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    100 A
Matières
  • Matière
    mélange de matériaux
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    2x16mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    2x25mm²
  • Section de borne
    25 mm²
  • Type de connexion
    cage à vis
Accessoires inclus
  • Type d'accessoire
    Borne d'alimentation
Equipement
  • Nombre de sorties
    1
  • Nombre d'entrées
    1
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image KF83B | Hager Afrique

    Image produit KF83B

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour KF83B | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour KF83B

    Declaration

    PDF
    342 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour KF83B | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour KF83B

    Declaration

    PDF
    335 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour KF83B du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour KF83B du

    RoHS declaration KF83B (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour KF83B du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour KF83B du

    REACH declaration KF83B (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    4
  • 1
    KF82A - Borne de raccordement 1P languette 2 câbles 16mm²
    KF82A
    Borne de raccordement 1P languette 2 câbles 16mm²
  • 2
    KF83A - Borne de raccordement 1P languette 1x35mm²
    KF83A
    Borne de raccordement 1P languette 1x35mm²
  • 3
    KF83C - Borne de raccordement rallongée 1P languette 1x35mm²
    KF83C
    Borne de raccordement rallongée 1P languette 1x35mm²
  • 4
    KF83D - Borne de raccordement 1P languette 1x35mm²
    KF83D
    Borne de raccordement 1P languette 1x35mm²

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group