Borne de raccord. 1P languette 1x35mm² • KF83A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Protection
  • Barres de pontage et accessoires
  • Barres de pontage à languettes et accessoires
  • Bornes de raccordement à languette striée
  • KF83A
Image  KF83A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  KF83A du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Borne de raccordement 1P languette 1x35mm²

KF83A

Image  KF83A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  KF83A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Borne de raccordement 1P languette 1x35mm² KF83A

EAN
3250613760038
Conditionnement
10 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    1 P
  • Type de pôles
    1 P
Fonctions
  • Adapté à un conducteur à fil fin
    Non
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
    Non
Tension
  • Tension maxi d'utilisation
    500 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    100 A
Matières
  • Matière
    mélange de matériaux
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    25 mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    35 mm²
  • Section de borne
    35 mm²
  • Type de connexion
    cage à vis
Accessoires inclus
  • Type d'accessoire
    Borne d'alimentation
Equipement
  • Nombre de sorties
    0
  • Nombre d'entrées
    1
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image KF83A | Hager Afrique

    Image produit KF83A

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour KF83A | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour KF83A

    Declaration

    PDF
    342 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour KF83A | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour KF83A

    Declaration

    PDF
    335 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour KF83A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour KF83A du

    RoHS declaration KF83A (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour KF83A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour KF83A du

    REACH declaration KF83A (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    4
  • 1
    KF82A - Borne de raccordement 1P languette 2 câbles 16mm²
    KF82A
    Borne de raccordement 1P languette 2 câbles 16mm²
  • 2
    KF83B - Borne de raccordement 1P languette 2x25mm²
    KF83B
    Borne de raccordement 1P languette 2x25mm²
  • 3
    KF83C - Borne de raccordement rallongée 1P languette 1x35mm²
    KF83C
    Borne de raccordement rallongée 1P languette 1x35mm²
  • 4
    KF83D - Borne de raccordement 1P languette 1x35mm²
    KF83D
    Borne de raccordement 1P languette 1x35mm²

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group