Afficheur de contrôle déporté HZI911
EAN
3250613362218
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur produit installé96 mm
-
Largeur produit installé96 mm
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN0 W
-
Puissance dissipée par pôle à In0 W
Installation, montage
-
Type de montageencastré
Connexion
-
Type de connection 1RJ45 8(8)
Câble
-
Longueur de câble3 m
Equipement
-
Type d'afficheurLCD
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…55 °C
-
Température de stockage/transport-10…55 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour HZI911
PDF2 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour HZI911
PDF367 KBDéclaration UE de conformité pour HZI911
Declaration
PDF621 KBDéclaration UE de conformité pour HZI911
PDF333 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HZI911 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour HZI911 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation