Afficheur de visualisation déporté HZI910

EAN
3250613362201
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    tableau
Dimensions
  • Hauteur produit installé
    96 mm
  • Largeur produit installé
    96 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    0 W
Installation, montage
  • Type de montage
    encastré
Connexion
  • Type de connection 1
    RJ45 8(8)
Câble
  • Longueur de câble
    3 m
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP21
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…55 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…55 °C