kit prise de tension commut.1600A • HZI416 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Inverseurs de source
  • Inverseurs de source motorisés 125 à 1600 A
  • Kit pour prise de tension
  • HZI416
Image  HZI416 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  HZI416 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

kit prise de tension pour commutateur automatique 1600A

HZI416

Image  HZI416 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  HZI416 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

kit prise de tension pour commutateur automatique 1600A HZI416

EAN
3250613363659
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques
  • Courant nominal
    1600 A
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image HZI416 | Hager Afrique

    Image produit HZI416

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HZI416 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZI416

    PDF
    639 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HZI416 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZI416

    Declaration

    PDF
    621 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HZI416 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZI416

    Declaration

    PDF
    573 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HZI416 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZI416

    PDF
    738 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HZI416 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HZI416 du

    REACH declaration HZI416 (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour HZI416 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HZI416 du

    RoHS declaration HZI416 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HZI410 - Kit prise de tension pour commutateur automatique HICxxx 125-160-200A
    HZI410
    Kit prise de tension pour commutateur automatique HICxxx 125-160-200A
  • 2
    HZI411 - Kit prise de tension pour commutateur automatique HICxxxG/E 250A
    HZI411
    Kit prise de tension pour commutateur automatique HICxxxG/E 250A
  • 3
    HZI412 - Kit prise de tension pour commutateur automatique HICxxxG/E 400A
    HZI412
    Kit prise de tension pour commutateur automatique HICxxxG/E 400A
  • 4
    HZI413 - Kit prise de tension pour commutateur automatique HICxxxG/E 630A
    HZI413
    Kit prise de tension pour commutateur automatique HICxxxG/E 630A
  • 5
    HZI414 - Kit prise de tension pour commutateur automatique HICxxxG/E 800-1000A
    HZI414
    Kit prise de tension pour commutateur automatique HICxxxG/E 800-1000A

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group