Kit prise de tension commut.125-160-200A • HZI410 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Inverseurs de source
  • Inverseurs de source motorisés 125 à 1600 A
  • Kit pour prise de tension
  • HZI410

Kit prise de tension pour commutateur automatique HICxxx 125-160-200A

HZI410

  • Distribution d'énergie

Kit prise de tension pour commutateur automatique HICxxx 125-160-200A HZI410

EAN
3250613363598
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques
  • Courant nominal
    125…200 A
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image HZI410 | Hager Afrique

    Image produit HZI410

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HZI410 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZI410

    PDF
    639 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HZI410 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZI410

    Declaration

    PDF
    621 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HZI410 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZI410

    Declaration

    PDF
    573 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HZI410 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZI410

    PDF
    738 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HZI410 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HZI410 du

    RoHS declaration HZI410 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour HZI410 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HZI410 du

    REACH declaration HZI410 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HZI411 - Kit prise de tension pour commutateur automatique HICxxxG/E 250A
    HZI411
    Kit prise de tension pour commutateur automatique HICxxxG/E 250A
  • 2
    HZI412 - Kit prise de tension pour commutateur automatique HICxxxG/E 400A
    HZI412
    Kit prise de tension pour commutateur automatique HICxxxG/E 400A
  • 3
    HZI413 - Kit prise de tension pour commutateur automatique HICxxxG/E 630A
    HZI413
    Kit prise de tension pour commutateur automatique HICxxxG/E 630A
  • 4
    HZI414 - Kit prise de tension pour commutateur automatique HICxxxG/E 800-1000A
    HZI414
    Kit prise de tension pour commutateur automatique HICxxxG/E 800-1000A
  • 5
    HZI415 - Kit prise de tension pour commutateur automatique HICxxxG/E 1250A
    HZI415
    Kit prise de tension pour commutateur automatique HICxxxG/E 1250A

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group