Barre pont.commut.HIM406 et 8 • HZC709 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Inverseurs de source
  • Inverseurs de source manuels 20 à 125 A
  • Barres de pontage
  • HZC709

Barre de pontage 63 et 80A pour commutateur HIM406 et HIM408

HZC709

Image  HZC709 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Barre de pontage 63 et 80A pour commutateur HIM406 et HIM408 HZC709

EAN
3250613140045
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .


  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de pôles
    4 P
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image HZC709 | Hager Afrique

    Image produit HZC709

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour HZC709 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HZC709

    PDF
    517 KB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HZC709 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZC709

    Declaration

    PDF
    634 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HZC709 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZC709

    Declaration

    PDF
    835 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HZC709 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HZC709 du

    REACH declaration HZC709 (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    3
  • 1
    HZ156R - Barre de pontage HI63-125
    HZ156R
    Barre de pontage HI63-125
  • 2
    HZC706 - Barre de pontage 3P pour Commut 20-40A HIM302 HIM304
    HZC706
    Barre de pontage 3P pour Commut 20-40A HIM302 HIM304
  • 3
    HZC708 - Barre de pontage 3P pour Commut 63-80A HIM306 HIM308
    HZC708
    Barre de pontage 3P pour Commut 63-80A HIM306 HIM308

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group