Barre pont HI63-125 • HZ156R | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Inverseurs de source
  • Inverseurs de source manuels 20 à 125 A
  • Barres de pontage
  • HZ156R
Recherches en cours
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
ProduitsAfficher

Nos produits les plus consultés

4
1
HZC709 - Barre de pontage 63 et 80A pour commutateur HIM406 et HIM408
HZC709
Barre de pontage 63 et 80A pour commutateur HIM406 et HIM408
2
HZ156R - Barre de pontage HI63-125
HZ156R
Barre de pontage HI63-125
3
HZC707 - Barre de pontage 20 à 40A pour commutateur HIM402 et HIM404
HZC707
Barre de pontage 20 à 40A pour commutateur HIM402 et HIM404
4
HZC706 - Barre de pontage 3P pour Commut 20-40A HIM302 HIM304
HZC706
Barre de pontage 3P pour Commut 20-40A HIM302 HIM304

Barre de pontage HI63-125

HZ156R

  • Distribution d'énergie

Barre de pontage HI63-125 HZ156R

EAN
3250613361709
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    125 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    60 mm
  • Hauteur produit installé
    125 mm
  • Largeur produit installé
    300 mm
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image HZ156R | Hager Afrique

    Image produit HZ156R

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour HZ156R | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HZ156R

    commutateur modulaire

    PDF
    326 KB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HZ156R | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZ156R

    Declaration

    PDF
    777 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HZ156R | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZ156R

    Declaration

    PDF
    200 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HZ156R | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZ156R

    PDF
    367 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HZ156R du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HZ156R du

    RoHS declaration HZ156R (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour HZ156R du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HZ156R du

    REACH declaration HZ156R (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    4
  • 1
    HZC706 - Barre de pontage 3P pour Commut 20-40A HIM302 HIM304
    HZC706
    Barre de pontage 3P pour Commut 20-40A HIM302 HIM304
  • 2
    HZC707 - Barre de pontage 20 à 40A pour commutateur HIM402 et HIM404
    HZC707
    Barre de pontage 20 à 40A pour commutateur HIM402 et HIM404
  • 3
    HZC708 - Barre de pontage 3P pour Commut 63-80A HIM306 HIM308
    HZC708
    Barre de pontage 3P pour Commut 63-80A HIM306 HIM308
  • 4
    HZC709 - Barre de pontage 63 et 80A pour commutateur HIM406 et HIM408
    HZC709
    Barre de pontage 63 et 80A pour commutateur HIM406 et HIM408

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group