Barre pont HI460 • HZ162 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Inverseurs de source
  • Inverseurs de source motorisés 125 à 1600 A
  • Barres de pontage
  • HZ162
Recherches en cours
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
ProduitsAfficher

Nos produits les plus consultés

4
1
HZ163 - Barre de pontage pour HI462
HZ163
Barre de pontage pour HI462
2
HZ162 - Barre de pontage pour HI460
HZ162
Barre de pontage pour HI460
3
HZ158 - Barre de pontage 400A
HZ158
Barre de pontage 400A
4
HZ157 - Barre de pontage 250A
HZ157
Barre de pontage 250A

Barre de pontage pour HI460

HZ162

Image  HZ162 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Barre de pontage pour HI460 HZ162

EAN
3250613361624
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    4 P
Principales caractéristiques électriques
  • Courant nominal
    800 A
Connexion
  • Section de raccordement en câble rigide
    80x10mm
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image HZ162 | Hager Afrique

    Image produit HZ162

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HZ162 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZ162

    Declaration

    PDF
    777 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HZ162 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZ162

    Declaration

    PDF
    200 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HZ162 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZ162

    PDF
    367 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HZ162 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HZ162 du

    PDF
    1 MB
    Image Certificat RoHS pour HZ162 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HZ162 du

    REACH declaration HZ162 (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour HZ162 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HZ162 du

    RoHS declaration HZ162 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HZ157 - Barre de pontage 250A
    HZ157
    Barre de pontage 250A
  • 2
    HZ158 - Barre de pontage 400A
    HZ158
    Barre de pontage 400A
  • 3
    HZ159 - Barre de pontage 630A
    HZ159
    Barre de pontage 630A
  • 4
    HZ156 - Barre de pontage 160A
    HZ156
    Barre de pontage 160A
  • 5
    HZ163 - Barre de pontage pour HI462
    HZ163
    Barre de pontage pour HI462

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group