![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Barre de pontage 630A HZ159
EAN
3250613361594
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal630 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé300 mm
-
Hauteur produit installé200 mm
-
Largeur produit installé200 mm
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour HZ159
Declaration
PDF200 KBDéclaration UE de conformité pour HZ159
Declaration
PDF777 KBDéclaration UE de conformité pour HZ159
PDF367 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HZ159 du
PDF1 MBCertificat RoHS pour HZ159 du
PDF1 MBCertificat RoHS pour HZ159 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour HZ159 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation