Cosse D:8,5 3P/4P pour câble 120mm² • HYB092H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Disjoncteurs et interrupteurs h3
  • Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires h250 et x250
  • Connexions par cosses
  • HYB092H

Cosse D:8,5 3P/4P pour câble 120mm²

HYB092H

  • Distribution d'énergie

Cosse D:8,5 3P/4P pour câble 120mm² HYB092H

EAN
3250613152710
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Matières
  • Couleur du manchon
    Aucune
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    120mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    120 mm²
Câble
  • Section
    120 mm²
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Manchon
    long
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Isolé
    Non
Forme
  • Forme
    Forme circulaire

Documents

  • Image produit

    Image HYB092H | Hager Afrique

    Image produit HYB092H

  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HYB092H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HYB092H du

    REACH declaration HYB092H (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HYA088H - Cosse D:8,5 pour câble 35mm² (x160-P160-x250-P250) 3P/4P
    HYA088H
    Cosse D:8, 5 pour câble 35mm² (x160-P160-x250-P250) 3P/4P
  • 2
    HYA089H - Cosse D:8,5 pour câble 50mm² (x160-P160-x250-P250) 3P/4P
    HYA089H
    Cosse D:8, 5 pour câble 50mm² (x160-P160-x250-P250) 3P/4P
  • 3
    HYA090H - Cosse D:8,5 pour câble 70mm² (x160-P160-x250-P250) 3P/4P
    HYA090H
    Cosse D:8, 5 pour câble 70mm² (x160-P160-x250-P250) 3P/4P
  • 4
    HYA091H - Cosse D:8,5 pour câble 95mm² (x160-P160-x250-P250) 3P/4P
    HYA091H
    Cosse D:8, 5 pour câble 95mm² (x160-P160-x250-P250) 3P/4P
  • 5
    HYB094H - Cosse D:8,5 3P/4P pour câble 150mm²
    HYB094H
    Cosse D:8, 5 3P/4P pour câble 150mm²

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group