Cosse D:8,5 pour câble 70mm² (x160-P160-x250-P250) 3P/4P HYA090H

EAN
3250613152697
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Matières
  • Couleur du manchon
    Aucune
  • Matière
    cuivre
  • Type de traitement de surface
    étamé
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    70mm²
  • Section de conducteur
    70 mm²
Câble
  • Section
    70 mm²
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Manchon
    long
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Isolé
    Non
Forme
  • Forme
    Forme circulaire