Cosse D:8,5 3P/4P pour câble 16mm² • HYA086H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Disjoncteurs et interrupteurs h3
  • Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires x160
  • Connexion par cosses
  • HYA086H
Image  HYA086H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  HYA086H du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Cosse D:8,5 3P/4P pour câble 16mm²

HYA086H

Image  HYA086H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  HYA086H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Cosse D:8,5 3P/4P pour câble 16mm² HYA086H

EAN
3250613152659
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Matières
  • Couleur du manchon
    Aucune
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    16mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    16 mm²
Câble
  • Section
    16 mm²
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Manchon
    long
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Isolé
    Non
Forme
  • Forme
    Forme circulaire

Documents

  • Image produit

    Image HYA086H | Hager Afrique

    Image produit HYA086H

  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HYA086H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HYA086H du

    REACH declaration HYA086H (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HYA087H - Cosse D:8,5 3P/4P pour câble 25mm²
    HYA087H
    Cosse D:8, 5 3P/4P pour câble 25mm²
  • 2
    HYA088H - Cosse D:8,5 pour câble 35mm² (x160-P160-x250-P250) 3P/4P
    HYA088H
    Cosse D:8, 5 pour câble 35mm² (x160-P160-x250-P250) 3P/4P
  • 3
    HYA089H - Cosse D:8,5 pour câble 50mm² (x160-P160-x250-P250) 3P/4P
    HYA089H
    Cosse D:8, 5 pour câble 50mm² (x160-P160-x250-P250) 3P/4P
  • 4
    HYA090H - Cosse D:8,5 pour câble 70mm² (x160-P160-x250-P250) 3P/4P
    HYA090H
    Cosse D:8, 5 pour câble 70mm² (x160-P160-x250-P250) 3P/4P
  • 5
    HYA091H - Cosse D:8,5 pour câble 95mm² (x160-P160-x250-P250) 3P/4P
    HYA091H
    Cosse D:8, 5 pour câble 95mm² (x160-P160-x250-P250) 3P/4P

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group