Cage racc. Al 1x95-240mm² (x250-h250) 4P • HYB006H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Disjoncteurs et interrupteurs h3
  • Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires h250 et x250
  • Bornes de raccordement
  • HYB006H

Cage de raccordement Al 1x 95-240mm² (x250-h250) 4P

HYB006H

  • Distribution d'énergie

Cage de raccordement Al 1x 95-240mm² (x250-h250) 4P HYB006H

EAN
3250613111755
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    4 P
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    250 A
Installation, montage
  • Couple de serrage
    25Nm
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    95 / 240mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    95 / 240mm²
  • Section de conducteur
    95…240 mm²
Câble
  • Matériau du câble
    Cu / Al
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m

Documents

  • Image produit

    Image HYB006H | Hager Afrique

    Image produit HYB006H

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour HYB006H | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HYB006H

    PDF
    9 MB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HYB006H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HYB006H du

    RoHS declaration HYB006H (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour HYB006H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HYB006H du

    REACH declaration HYB006H (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    3
  • 1
    HYB001H - Cage de raccordement x250 Al & Cu 3P
    HYB001H
    Cage de raccordement x250 Al & Cu 3P
  • 2
    HYB002H - Cage de raccordement x250 Al & Cu 4P
    HYB002H
    Cage de raccordement x250 Al & Cu 4P
  • 3
    HYB005H - Cage de raccordement Al 1x 95-240mm² (x250-h250) 3P
    HYB005H
    Cage de raccordement Al 1x 95-240mm² (x250-h250) 3P

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group