Cage de raccordement x250 Al & Cu 3P HYB001H
EAN
3250613346638
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de pôles3 P
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal250 A
Installation, montage
-
Couple de serrage25Nm
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple35 / 150mm²
-
Section de raccordement en câble rigide35 / 185mm²
-
Section de conducteur35…185 mm²
Câble
-
Matériau du câbleCu / Al
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Conditions d'utilisation
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour HYB001H
PDF9 MB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HYB001H du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour HYB001H du
RoHS declaration HYB001H (english)
PDF33 KB
Plus de documentation