Mot. P250 48VDC sans Auto-R. • HXT049H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Disjoncteurs h3+ boîtier moulé
  • Auxiliaires et accessoires
  • Commandes motorisées
  • HXT049H

Commande motorisée P250 48VDC sans Auto-Reset

HXT049H

  • Distribution d'énergie

Commande motorisée P250 48VDC sans Auto-Reset HXT049H

EAN
3250613155063
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    motorisée
Principales caractéristiques électriques
  • Type de tension d'alimentation
    DC
Tension
  • Tension circuit de commande en CC
    48 V
  • Tension circuit de commande en CA
    0 V
Intensité du courant
  • Courant d'appel OFF-RESET
    48V DC - 17A
  • Courant d'appel ON
    48V DC - 12A
  • Courant de service OFF-RESET
    48V DC - 12A
  • Courant de service ON
    48V DC - 12A
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Conditions d'utilisation
  • Altitude
    2000 m

Documents

  • Image produit

    Image HXT049H | Hager Afrique

    Image produit HXT049H

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour HXT049H | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HXT049H

    PDF
    8 MB
  • Manuel d'installation

    Image Manuel d'installation pour HXT049H | Hager Afrique

    Manuel d'installation pour HXT049H

    Technical catalogue

    PDF
    48 MB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HXT049H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HXT049H du

    REACH declaration HXT049H (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour HXT049H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HXT049H du

    RoHS declaration HXT049H (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HXT041H - Commande motorisée P250 100-110VAC/DC avec Auto-Reset
    HXT041H
    Commande motorisée P250 100-110VAC/DC avec Auto-Reset
  • 2
    HXT041HK - Commande motorisée P250 100-110VAC/DC avec Auto-Reset +clé
    HXT041HK
    Commande motorisée P250 100-110VAC/DC avec Auto-Reset +clé
  • 3
    HXT046H - Commande motorisée P250 100-110VAC/DC sans Auto-Reset
    HXT046H
    Commande motorisée P250 100-110VAC/DC sans Auto-Reset
  • 4
    HXT046HK - Commande motorisée P250 100-110VAC/DC sans Auto-Reset +clé
    HXT046HK
    Commande motorisée P250 100-110VAC/DC sans Auto-Reset +clé
  • 5
    HXT045H - Commande motorisée P250 200-220VAC/DC avec Auto-Reset
    HXT045H
    Commande motorisée P250 200-220VAC/DC avec Auto-Reset

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group