![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Commande motorisée P250 100-110VAC/DC sans Auto-Reset +clé HXT046HK
EAN
3250613155018
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de commandemotorisée
Principales caractéristiques électriques
-
Type de tension d'alimentationAC/DC
Tension
-
Tension circuit de commande en CC100 / 110 V
-
Tension circuit de commande en CA100 / 110 V
Intensité du courant
-
Courant d'appel OFF-RESET110V AC - 8.7A ; 110V DC - 7.6A
-
Courant d'appel ON110V AC - 8.7A ; 110V DC - 7.6A
-
Courant de service OFF-RESET110V AC - 3.6A ; 110V DC - 3.4A
-
Courant de service ON110V AC - 3.6A ; 110V DC - 3.4A
Fréquence
-
Fréquence50 à 60 Hz
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
-
Directive européenne WEEEconcerné
Conditions d'utilisation
-
Altitude2000 m
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour HXT046HK
PDF8 MB -
Manuel d'installation
Manuel d'installation pour HXT046HK
PDF42 MBManuel d'installation pour HXT046HK
PDF48 MB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HXT046HK du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour HXT046HK du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation