Commande motorisée P250 200-220VAC/DC sans Auto-Reset +clé HXT047HK
EAN
3250613155032
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de commandemotorisée
Principales caractéristiques électriques
-
Type de tension d'alimentationAC/DC
Tension
-
Tension circuit de commande en CC200 / 220 V
-
Tension circuit de commande en CA200 / 220 V
Intensité du courant
-
Courant d'appel OFF-RESET200-220V AC - 6.6A ; 200-220V DC - 5.9A
-
Courant d'appel ON200-220V AC - 6.6A ; 200-220V DC - 5.9A
-
Courant de service OFF-RESET200-220V AC - 3.6A ; 200-220V DC - 4.2A
-
Courant de service ON200-220V AC - 3.6A ; 200-220V DC - 4.2A
Fréquence
-
Fréquence50 à 60 Hz
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Altitude2000 m
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour HXT047HK
PDF8 MB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HXT047HK du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour HXT047HK du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation