Commande motorisée P250 230-240VAC sans Auto-Reset HXT044H
EAN
3250613154967
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de commandemotorisée
Principales caractéristiques électriques
-
Type de tension d'alimentationAC
Tension
-
Tension circuit de commande en CC0 V
-
Tension circuit de commande en CA230 / 240 V
Intensité du courant
-
Courant d'appel OFF-RESET230-240V AC - 6A
-
Courant d'appel ON230-240V AC - 6A
-
Courant de service OFF-RESET230-240V AC - 3.4A
-
Courant de service ON230-240V AC - 3.4A
Fréquence
-
Fréquence50 à 60 Hz
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Altitude2000 m
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour HXT044H
PDF8 MB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HXT044H du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour HXT044H du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation