Commande motorisée P250 24VDC sans Auto-Reset + clé HXT043HK
EAN
3250613154950
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de commandemotorisée
Principales caractéristiques électriques
-
Type de tension d'alimentationDC
Tension
-
Tension circuit de commande en CC24 V
-
Tension circuit de commande en CA0 V
Intensité du courant
-
Courant d'appel OFF-RESET24V DC - 27A
-
Courant d'appel ON24V DC - 14.1A
-
Courant de service OFF-RESET24V DC - 14.1A
-
Courant de service ON24V DC - 14.1A
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Altitude2000 m
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour HXT043HK
PDF8 MB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HXT043HK du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour HXT043HK du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation