Adaptateur ver.mécanique h1000 • HXE066H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Disjoncteurs et interrupteurs h3
  • Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires h1000
  • Interverrouillage mécanique
  • HXE066H

Adaptateur verrouillage mécanique h1000

HXE066H

  • Distribution d'énergie

Adaptateur verrouillage mécanique h1000 HXE066H

EAN
3250613112974
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m

Documents

  • Image produit

    Image HXE066H | Hager Afrique

    Image produit HXE066H

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour HXE066H | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HXE066H

    Notice Interverrouillage disj h250-h1000

    PDF
    3 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HXE066H | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HXE066H

    Declaration

    PDF
    329 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HXE066H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HXE066H du

    REACH declaration HXE066H (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    3
  • 1
    HXE065H - Interverrouillage mécanique câble h1000
    HXE065H
    Interverrouillage mécanique câble h1000
  • 2
    HXB070H - Câble interverrouillage mécanique  longueur 1m (P160-x250-h250..h1000)
    HXB070H
    Câble interverrouillage mécanique longueur 1m (P160-x250-h250..h1000)
  • 3
    HXB071H - Câble interverrouillage mécanique  longueur 1,5m (P160-x250-h250..h1000)
    HXB071H
    Câble interverrouillage mécanique longueur 1, 5m (P160-x250-h250..h1000)

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group