Câble inter méca 1m(P160-x/h250..1000) • HXB070H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Disjoncteurs h3+ boîtier moulé
  • Auxiliaires et accessoires
  • Kits d'interverrouillage
  • HXB070H
Image  HXB070H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  HXB070H du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Câble interverrouillage mécanique longueur 1m (P160-x250-h250..h1000)

HXB070H

Image  HXB070H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  HXB070H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Câble interverrouillage mécanique longueur 1m (P160-x250-h250..h1000) HXB070H

EAN
3250613112936
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m

Documents

  • Image produit

    Image HXB070H | Hager Afrique

    Image produit HXB070H

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour HXB070H | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HXB070H

    PDF
    9 MB
    Image Notice d'instruction pour HXB070H | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HXB070H

    Notice Interverrouillage disj h250-h1000

    PDF
    3 MB
  • Manuel d'installation

    Image Manuel d'installation pour HXB070H | Hager Afrique

    Manuel d'installation pour HXB070H

    Technical catalogue

    PDF
    48 MB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HXB070H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HXB070H du

    REACH declaration HXB070H (english)

    PDF
    103 KB
    Image Certificat RoHS pour HXB070H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HXB070H du

    RoHS declaration HXB070H (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    3
  • 1
    HXB065H - Interverrouillage mécanique câble x250
    HXB065H
    Interverrouillage mécanique câble x250
  • 2
    HXB066H - Adaptateur verrouillage mécanique x250
    HXB066H
    Adaptateur verrouillage mécanique x250
  • 3
    HXB071H - Câble interverrouillage mécanique  longueur 1,5m (P160-x250-h250..h1000)
    HXB071H
    Câble interverrouillage mécanique longueur 1, 5m (P160-x250-h250..h1000)

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group