SD bas niv 1NO+1NC (h250...1600) • HXC026H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Appareillage de tête
          • Disjoncteurs et interrupteurs h3
          • Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires h1600
          • Contacts auxiliaires
          • HXC026H
          Image  HXC026H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HXC026H du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Contact signal défaut bas niveau 1NO + 1NC (h250-h400-h630-h800-h1000-h1600)

          HXC026H

          Image  HXC026H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HXC026H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Contact signal défaut bas niveau 1NO + 1NC (h250-h400-h630-h800-h1000-h1600) HXC026H

          EAN
          3250613369545
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Principales caractéristiques électriques
          • Tension assignée d'emploi Ue
            125 V
          Tension
          • Tension assignée d'emploi en continue
            30 V
          Puissance
          • Puissance dissipée totale sous IN
            3 W
          Connexion
          • Type de contact
            1 NO/NF
          • Type de connexion
            cage à vis
          Standards
          • Directive européenne WEEE
            concerné
          Conditions d'utilisation
          • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
            3
          • Altitude
            2000 m

          Documents

          • Image produit

            Image HXC026H | Hager Afrique

            Image produit HXC026H

          • Technique - Mode d emploi

            Image Notice d'instruction pour HXC026H | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour HXC026H

            PDF
            1 MB
          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour HXC026H | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour HXC026H

            Declaration

            PDF
            329 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour HXC026H du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour HXC026H du

            REACH declaration HXC026H (english)

            PDF
            103 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            3
          • 1
            HXC021H - Contact auxiliaire 1NO+1NC 230VAC (h250-h400-h630-h800-h1000-h1600)
            HXC021H
            Contact auxiliaire 1NO+1NC 230VAC (h250-h400-h630-h800-h1000-h1600)
          • 2
            HXC024H - Contact signal défaut 1NO+1NC 230V (h250-h400-h630-h800-h1000-h1600)
            HXC024H
            Contact signal défaut 1NO+1NC 230V (h250-h400-h630-h800-h1000-h1600)
          • 3
            HXC025H - Contact auxiliaire bas niveau 1NO+1NC 125V AC (h250-h400-h630-h800-h1000-h1600)
            HXC025H
            Contact auxiliaire bas niveau 1NO+1NC 125V AC (h250-h400-h630-h800-h1000-h1600)

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group