CA bas niv 1NO+1NC 125V AC(h250...1600) • HXC025H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Disjoncteurs et interrupteurs h3
  • Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires h1600
  • Contacts auxiliaires
  • HXC025H
Image  HXC025H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  HXC025H du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Contact auxiliaire bas niveau 1NO+1NC 125V AC (h250-h400-h630-h800-h1000-h1600)

HXC025H

Image  HXC025H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  HXC025H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Contact auxiliaire bas niveau 1NO+1NC 125V AC (h250-h400-h630-h800-h1000-h1600) HXC025H

EAN
3250613369538
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    125 V
Tension
  • Tension assignée d'emploi en continue
    30 V
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    3 W
Connexion
  • Type de contact
    1 NO/NF
  • Type de connexion
    cage à vis
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m

Documents

  • Image produit

    Image HXC025H | Hager Afrique

    Image produit HXC025H

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour HXC025H | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HXC025H

    PDF
    1 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HXC025H | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HXC025H

    Declaration

    PDF
    329 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HXC025H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HXC025H du

    REACH declaration HXC025H (english)

    PDF
    103 KB
    Image Certificat RoHS pour HXC025H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HXC025H du

    RoHS declaration HXC025H (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    3
  • 1
    HXC021H - Contact auxiliaire 1NO+1NC 230VAC (h250-h400-h630-h800-h1000-h1600)
    HXC021H
    Contact auxiliaire 1NO+1NC 230VAC (h250-h400-h630-h800-h1000-h1600)
  • 2
    HXC024H - Contact signal défaut 1NO+1NC 230V (h250-h400-h630-h800-h1000-h1600)
    HXC024H
    Contact signal défaut 1NO+1NC 230V (h250-h400-h630-h800-h1000-h1600)
  • 3
    HXC026H - Contact signal défaut bas niveau 1NO + 1NC (h250-h400-h630-h800-h1000-h1600)
    HXC026H
    Contact signal défaut bas niveau 1NO + 1NC (h250-h400-h630-h800-h1000-h1600)

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group