BMT 100-120V AC (h250-h400-h630) • HXC013H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Disjoncteurs et interrupteurs h3
  • Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires h400-h630
  • Déclencheurs voltmétriques
  • HXC013H

Bobine manque tension 100-120 V AC (h250-h400-h630)

HXC013H

  • Distribution d'énergie

Bobine manque tension 100-120 V AC (h250-h400-h630) HXC013H

EAN
3250613369484
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension circuit de commande en CC
    0 V
  • Tension circuit de commande en CA
    110 / 120 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    1.4 W
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m

Documents

  • Image produit

    Image HXC013H | Hager Afrique

    Image produit HXC013H

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour HXC013H | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HXC013H

    PDF
    1 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HXC013H | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HXC013H

    Declaration

    PDF
    329 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HXC013H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HXC013H du

    REACH declaration HXC013H (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HXC018H - Bobine manque tension 100-120 V DC (h250-h400-h630)
    HXC018H
    Bobine manque tension 100-120 V DC (h250-h400-h630)
  • 2
    HXC019H - Bobine manque tension 24 V DC (h250-h400-h630)
    HXC019H
    Bobine manque tension 24 V DC (h250-h400-h630)
  • 3
    HXC001H - Bobine à émission 24V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)
    HXC001H
    Bobine à émission 24V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)
  • 4
    HXC002H - Bobine à émission 48V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)
    HXC002H
    Bobine à émission 48V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)
  • 5
    HXC003H - Bobine à émission 100-120V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)
    HXC003H
    Bobine à émission 100-120V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group