BMT 100-120V DC (h250-h400-h630) • HXC018H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Disjoncteurs et interrupteurs h3
  • Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires h400-h630
  • Déclencheurs voltmétriques
  • HXC018H
Image  HXC018H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  HXC018H du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Bobine manque tension 100-120 V DC (h250-h400-h630)

HXC018H

Image  HXC018H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  HXC018H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Bobine manque tension 100-120 V DC (h250-h400-h630) HXC018H

EAN
3250613111472
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension circuit de commande en CC
    110 V
  • Tension circuit de commande en CA
    0 V
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    1.2 W
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m

Documents

  • Image produit

    Image HXC018H | Hager Afrique

    Image produit HXC018H

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour HXC018H | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HXC018H

    PDF
    1 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HXC018H | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HXC018H

    Declaration

    PDF
    329 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HXC018H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HXC018H du

    RoHS declaration HXC018H (english)

    PDF
    103 KB
    Image Certificat RoHS pour HXC018H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HXC018H du

    REACH declaration HXC018H (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HXC019H - Bobine manque tension 24 V DC (h250-h400-h630)
    HXC019H
    Bobine manque tension 24 V DC (h250-h400-h630)
  • 2
    HXC001H - Bobine à émission 24V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)
    HXC001H
    Bobine à émission 24V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)
  • 3
    HXC002H - Bobine à émission 48V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)
    HXC002H
    Bobine à émission 48V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)
  • 4
    HXC003H - Bobine à émission 100-120V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)
    HXC003H
    Bobine à émission 100-120V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)
  • 5
    HXC004H - Bobine à émission 200-240V AC (h250-h400-h630-h800-h1000)
    HXC004H
    Bobine à émission 200-240V AC (h250-h400-h630-h800-h1000)

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group