Relais diff. 0.03-10A temp 50% led • HR520 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Appareillage de tête
          • Relais différentiels et tores
          • Relais différentiels et tores de détection
          • Relais différentiels réglables
          • HR520
          Image  HR520 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HR520 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Relais différentiel 0.03-10A temporisé 50% led temporisation réglable

          HR520

          Image  HR520 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HR520 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Relais différentiel 0.03-10A temporisé 50% led temporisation réglable HR520

          EAN
          3250613281328
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Modèle
          • Nombre de modules
            3
          Principales caractéristiques électriques
          • Tension assignée d'emploi Ue
            230 V
          Tension
          • Tension maxi d'utilisation
            276 V
          Intensité du courant
          • Courant différentiel assigné
            30 mA / 100 mA / 300 mA / 500 mA / 1 A / 3 A / 10 A
          • Surcharge admissible au niveau du tore
            30kA / 100ms
          Puissance
          • Puissance consommée
            5 VA
          Installation, montage
          • Couple de serrage
            1,7Nm
          Connexion
          • Section de raccordement en câble souple
            1 / 2,5mm²
          • Section de raccordement en câble rigide
            1,5 / 4mm²
          • Section de raccordement en câble souple de la mesure
            1 / 2.5 mm²
          • Section de raccordement en câble rigide de la mesure
            1.5 / 4 mm²
          Configuration
          • Temporisation de la protection différentiel
            0 / 0.1 / 0.3 / 0.4 / 0.5 / 1 / 3 s
          Standards
          • Directive européenne WEEE
            concerné
          Sécurité
          • Indice de protection IP
            IP30
          • Type de protection différentielle
            A
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Oui
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -10…55 °C
          • Altitude
            2000 m
          • Température de stockage/transport
            -20…70 °C

          Documents

          • Image produit

            Image HR520 | Hager Afrique

            Image produit HR520

          • Technique - Mode d emploi

            Image Notice d'instruction pour HR520 | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour HR520

            Notice HR510, HR520 FR, DE, GB, ES, PT

            PDF
            537 KB
          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour HR520 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour HR520

            Declaration

            PDF
            943 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour HR520 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour HR520

            Declaration

            PDF
            145 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour HR520 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour HR520 du

            RoHS declaration HR520 (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour HR520 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour HR520 du

            REACH declaration HR520 (english)

            PDF
            32 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            1
          • 1
            HR510 - Relais différentiel type A 0.03-10A temporisé sensibilité réglable
            HR510
            Relais différentiel type A 0.03-10A temporisé sensibilité réglable

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group