![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Relais différentiel type A 0.03-10A temporisé sensibilité réglable HR510
EAN
3250613281311
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules3
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 V
Tension
-
Tension maxi d'utilisation276 V
Intensité du courant
-
Courant différentiel assigné30 mA / 100 mA / 300 mA / 500 mA / 1 A / 3 A / 10 A
-
Surcharge admissible au niveau du tore30kA / 100ms
Puissance
-
Puissance consommée5 VA
Installation, montage
-
Couple de serrage1,7Nm
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1 / 2,5mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1,5 / 4mm²
-
Section de raccordement en câble souple de la mesure1 / 2.5 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide de la mesure1.5 / 4 mm²
Configuration
-
Temporisation de la protection différentiel0 / 0.1 / 0.3 / 0.4 / 0.5 / 1 / 3 s
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP30
-
Type de protection différentielleA
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…55 °C
-
Altitude2000 m
-
Température de stockage/transport-20…70 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour HR510
PDF537 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour HR510
Declaration
PDF145 KBDéclaration UE de conformité pour HR510
Declaration
PDF943 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HR510 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour HR510 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation