Disjoncteur 1P 50KA C-50A 1.5M HMX150
EAN
3250613231873
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de pole protégé1
-
Nombre de pôles1 P
-
Type de pôles1 P
-
CourbeC
Fonctions
-
Avec pole de Neutre coupéNon
Modèle
-
Nombre de modules1.5
Connectivité
-
Alignement des bornes hautes pour produits modulairesBornes alignées
-
Alignement des bornes basses pour produits modulairesBornes alignées
Principales caractéristiques électriques
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-150 kA
-
Tension assignée d'emploi Ue240 / 415 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs6000 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal50 A
-
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif1.05 / 1.3 In
-
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif5 / 10 In
-
Courant assigné à -10°C selon IEC 6094767.32 A
-
Courant assigné à -15°C selon IEC 6094769.43 A
-
Courant assigné à -20°C selon IEC 6094771 A
-
Courant assigné à -25°C selon IEC 6094772.57 A
-
Courant assigné à -5°C selon IEC 6094766.29 A
-
Courant assigné à 0°C selon IEC 6094764.72 A
-
Courant assigné à 10°C selon IEC 6094761.58 A
-
Courant assigné à 15°C selon IEC 6094760.01 A
-
Courant assigné à 20°C selon IEC 6094758.44 A
-
Courant assigné à 25°C selon IEC 6094756.87 A
-
Courant assigné à 30°C selon IEC 6094758 A
-
Courant assigné à 35°C selon IEC 6094753.73 A
-
Courant assigné à 40°C selon IEC 6094750 A
-
Courant assigné à 45°C selon IEC 6094750.59 A
-
Courant assigné à 5°C selon IEC 6094763.15 A
-
Courant assigné à 50°C selon IEC 6094749.02 A
-
Courant assigné à 55°C selon IEC 6094747.45 A
-
Courant assigné à 60°C selon IEC 6094745.88 A
-
Courant assigné à 65°C selon IEC 6094744.31 A
-
Courant assigné à 70°C selon IEC 6094742.74 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)4.5 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2)4.5 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-250 %
-
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-250 kA
Coefficient de correction du courant
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés1
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés0.95
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés0.9
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés0.85
Dimensions
-
Profondeur produit installé70 mm
-
Hauteur produit installé90 mm
-
Largeur produit installé27 mm
Fréquence
-
Fréquence50 à 60 Hz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN3.88 W
-
Puissance dissipée par pôle à In3.88 W
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles4000
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres20000
Installation, montage
-
Type de raccordement haut pour produits modulairesBorne à vis
-
Couple de serrage3,5 à 5Nm
-
Type de loquet haut pour produits modulairesPlastique
-
Type de loquet bas pour produits modulairesPlastique
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne à vis
-
Démontabilité haute pour produits modulairesOui
-
Démontabilité basse pour produits modulairesOui
Connexion
-
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple1 / 50 mm²
-
Section de raccord bornes aval en câble rigide1 / 70 mm²
-
Section de raccordement en câble souple50mm²
-
Section de raccordement en câble rigide70 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide1 / 70 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple1 / 50 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1 / 70 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple1 / 50 mm²
-
Type de connexioncage à vis avec compensation de serrage
Standards
-
Texte normeIEC 60947-2
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Classe de limitation d'énergie I²t3
-
Altitude2000 m
-
Tropicalisation/humidité/Exécutiontous climats
Température
-
Température de calibration40 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour HMX150
PDF26 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HMX150 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour HMX150 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation