Disjoncteur 1P 50KA C-10A 1.5M • HMX110 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Protection
  • Disjoncteurs divisionnaires
  • Disjoncteurs divisionnaires multipolaires HM pour locaux professionnels
  • 1 P.P. Courbe C, 50 kA
  • HMX110
Image  HMX110 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  HMX110 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Disjoncteur 1P 50KA C-10A 1.5M

HMX110

Image  HMX110 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  HMX110 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Disjoncteur 1P 50KA C-10A 1.5M HMX110

EAN
3250613231811
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pole protégé
    1
  • Nombre de pôles
    1 P
  • Type de pôles
    1 P
  • Courbe
    C
Fonctions
  • Avec pole de Neutre coupé
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    1.5
Connectivité
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    Bornes alignées
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Bornes alignées
Principales caractéristiques électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
    50 kA
  • Tension assignée d'emploi Ue
    240 / 415 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    6000 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    10 A
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif
    1.05 / 1.3 In
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
    5 / 10 In
  • Courant assigné à -10°C selon IEC 60947
    14.5 A
  • Courant assigné à -15°C selon IEC 60947
    14.98 A
  • Courant assigné à -20°C selon IEC 60947
    15.42 A
  • Courant assigné à -25°C selon IEC 60947
    15.85 A
  • Courant assigné à -5°C selon IEC 60947
    14.1 A
  • Courant assigné à 0°C selon IEC 60947
    13.66 A
  • Courant assigné à 10°C selon IEC 60947
    12.79 A
  • Courant assigné à 15°C selon IEC 60947
    12.35 A
  • Courant assigné à 20°C selon IEC 60947
    11.91 A
  • Courant assigné à 25°C selon IEC 60947
    11.47 A
  • Courant assigné à 30°C selon IEC 60947
    11.23 A
  • Courant assigné à 35°C selon IEC 60947
    10.6 A
  • Courant assigné à 40°C selon IEC 60947
    10 A
  • Courant assigné à 45°C selon IEC 60947
    9.72 A
  • Courant assigné à 5°C selon IEC 60947
    13.23 A
  • Courant assigné à 50°C selon IEC 60947
    9.28 A
  • Courant assigné à 55°C selon IEC 60947
    8.85 A
  • Courant assigné à 60°C selon IEC 60947
    8.41 A
  • Courant assigné à 65°C selon IEC 60947
    7.97 A
  • Courant assigné à 70°C selon IEC 60947
    7.53 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    50 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
    4.5 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2)
    4.5 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2
    50 %
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    50 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
    50 kA
Coefficient de correction du courant
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
    0.95
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
    0.9
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
    0.85
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    70 mm
  • Hauteur produit installé
    90 mm
  • Largeur produit installé
    27 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    2.22 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    2.22 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    4000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    20000
Installation, montage
  • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Couple de serrage
    3,5 à 5Nm
  • Type de loquet haut pour produits modulaires
    Plastique
  • Type de loquet bas pour produits modulaires
    Plastique
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Démontabilité haute pour produits modulaires
    Oui
  • Démontabilité basse pour produits modulaires
    Oui
Connexion
  • Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple
    1 / 50 mm²
  • Section de raccord bornes aval en câble rigide
    1 / 70 mm²
  • Section de raccordement en câble souple
    50mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    70 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 / 70 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
    1 / 50 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 / 70 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 / 50 mm²
  • Type de connexion
    cage à vis avec compensation de serrage
Standards
  • Texte norme
    IEC 60947-2
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Classe de limitation d'énergie I²t
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    tous climats
Température
  • Température de calibration
    40 °C
Identification
  • Design pour produits B.G. protection
    PD

Documents

  • Image produit

    Image HMX110 | Hager Afrique

    Image produit HMX110

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour HMX110 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HMX110

    notice verrouillage manette disjoncteur 125A modulaire

    PDF
    26 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour HMX110 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour HMX110

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)

    PDF
    9 MB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HMX110 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HMX110 du

    REACH declaration HMX110 (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HMX116 - Disjoncteur 1P 50KA C-16A 1.5M
    HMX116
    Disjoncteur 1P 50KA C-16A 1.5M
  • 2
    HMX120 - Disjoncteur 1P 50KA C-20A 1.5M
    HMX120
    Disjoncteur 1P 50KA C-20A 1.5M
  • 3
    HMX125 - Disjoncteur 1P 50KA C-25A 1.5M
    HMX125
    Disjoncteur 1P 50KA C-25A 1.5M
  • 4
    HMX132 - Disjoncteur 1P 50KA C-32A 1.5M
    HMX132
    Disjoncteur 1P 50KA C-32A 1.5M
  • 5
    HMX140 - Disjoncteur 1P 50KA C-40A 1.5M
    HMX140
    Disjoncteur 1P 50KA C-40A 1.5M

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group