Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 400A 50kA FTC HMW401NR
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Type de commandeManette
-
Position du neutregauche
-
Nombre de pole protégé4
-
Nombre de pôles4 P
-
Type de pôles4P4D N:0/50/100%
-
Type de boitierProduit complet
-
Produit équipé de la fonction protectionOui
-
Fonction Interrupteur principalOui
-
Fonction interrupteur arrêt d'urgenceNon
-
Fonction Interrupteur sécuritéNon
-
Fonction interrupteur condamnation pour maintenanceOui
-
Bloc de déclenchementENERGY
-
Protection différentielle intégréeNon
-
Avec pole de Neutre coupéOui
-
Commande motorisée intégréeNon
-
Tension assignée d'emploi Ue220 / 690 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Fréquence assignée50/60 Hz
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs8 kV
-
Equipé d'une bobine de minimum de tensionNon
-
Courant assigné nominal400 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-212 kA
-
Courant assigné à 10°C selon IEC 60947400 A
-
Courant assigné à 15°C selon IEC 60947400 A
-
Courant assigné à 20°C selon IEC 60947400 A
-
Courant assigné à 25°C selon IEC 60947400 A
-
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947400 A
-
Courant assigné à 35°C selon IEC 60947400 A
-
Courant assigné à 40°C selon IEC 60947400 A
-
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947400 A
-
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947400 A
-
Courant assigné à 55°C selon IEC 60947400 A
-
Courant assigné à 60°C selon IEC 60947400 A
-
Courant assigné à 65°C selon IEC 60947396 A
-
Courant assigné à 70°C selon IEC 60947360 A
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 660V AC selon IEC 60947-212 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2)10 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)10 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2)10 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 660V AC selon IEC 60947-212 kA
-
Profondeur produit installé150 mm
-
Hauteur produit installé260 mm
-
Largeur produit installé185 mm
-
Fréquence50 à 60 Hz
-
Puissance dissipée totale sous IN90 W
-
Puissance dissipée par pôle à In30 W
-
Temps de réponse à l'ouverture10 ms
-
Couple de serrage18Nm
-
Montage sur rail DIN avec adaptateur en optionNon
-
Convient au montage en façadeNon
-
convient au montage au solOui
-
BranchementConnexions frontales
-
Type de connexionplage de raccordement
-
Matériau du câbleCu
-
Nombre contact auxiliaire à ouverture0
-
Nombre contact auxiliaire à fermeture0
-
Nombre contact auxiliaire inverseur0
-
Commande motorisée optionnelleOui
-
AccessoriableOui
-
Catégorie d'emploiB
-
Texte normeIEC 60947-2
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour HMW401NR
PDF5 MBNotice d'instruction pour HMW401NR
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P630 (Date: 2023-02)
PDF10 MBNotice d'instruction pour HMW401NR
PDF2 MB -
Technique - Instructions d'utilisation
Notice d'utilisation pour HMW401NR
PDF7 MB -
Fichiers STEP
Modèles STEP pour HMW401NR
STP1023 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour HMW401NR
PDF343 KBDéclaration UE de conformité pour HMW401NR
PDF569 KBDéclaration UE de conformité pour HMW401NR
Declaration
PDF355 KBDéclaration UE de conformité pour HMW401NR
PDF587 KBDéclaration UE de conformité pour HMW401NR
PDF374 KBDéclaration UE de conformité pour HMW401NR
Declaration
PDF332 KBDéclaration UE de conformité pour HMW401NR
PDF588 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour HMW401NR
PDF435 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HMW401NR du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour HMW401NR du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB