Disjoncteur h3+ P630 Energy 4x250A 50kA • HMW251NR | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Disjoncteurs h3+ boîtier moulé
  • Disjoncteurs h3+ P630 Energy
  • Disjoncteurs h3+ P630 Energy 50kA
  • HMW251NR

Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 50kA FTC

HMW251NR

  • Distribution d'énergie

Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 50kA FTC HMW251NR

EAN
3250613197506
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    Manette
  • Position du neutre
    gauche
  • Nombre de pole protégé
    4
  • Nombre de pôles
    4 P
  • Type de pôles
    4P4D N:0/50/100%
  • Type de boitier
    Produit complet
Fonctions
  • Produit équipé de la fonction protection
    Oui
  • Fonction Interrupteur principal
    Oui
  • Fonction interrupteur arrêt d'urgence
    Non
  • Fonction Interrupteur sécurité
    Non
  • Fonction interrupteur condamnation pour maintenance
    Oui
  • Bloc de déclenchement
    ENERGY
  • Protection différentielle intégrée
    Non
  • Avec pole de Neutre coupé
    Oui
Commandes & indicateurs
  • Commande motorisée intégrée
    Non
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    220 / 690 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    800 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
  • Equipé d'une bobine de minimum de tension
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    250 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2
    12 kA
  • Courant assigné à 10°C selon IEC 60947
    250 A
  • Courant assigné à 15°C selon IEC 60947
    250 A
  • Courant assigné à 20°C selon IEC 60947
    250 A
  • Courant assigné à 25°C selon IEC 60947
    250 A
  • Courant assigné à 30°C selon IEC 60947
    250 A
  • Courant assigné à 35°C selon IEC 60947
    250 A
  • Courant assigné à 40°C selon IEC 60947
    250 A
  • Courant assigné à 45°C selon IEC 60947
    250 A
  • Courant assigné à 50°C selon IEC 60947
    250 A
  • Courant assigné à 55°C selon IEC 60947
    250 A
  • Courant assigné à 60°C selon IEC 60947
    250 A
  • Courant assigné à 65°C selon IEC 60947
    250 A
  • Courant assigné à 70°C selon IEC 60947
    250 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 660V AC selon IEC 60947-2
    12 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2)
    10 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
    10 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2)
    10 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    85 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
    85 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
    50 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
    50 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2
    85 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2
    50 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 660V AC selon IEC 60947-2
    12 kA
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    150 mm
  • Hauteur produit installé
    260 mm
  • Largeur produit installé
    185 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    36.8 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    12.3 W
Déclenchement
  • Temps de réponse à l'ouverture
    10 ms
Installation, montage
  • Couple de serrage
    18Nm
  • Montage sur rail DIN avec adaptateur en option
    Non
  • Convient au montage en façade
    Non
  • convient au montage au sol
    Oui
Connexion
  • Branchement
    Connexions frontales
  • Type de connexion
    plage de raccordement
Câble
  • Matériau du câble
    Cu
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Commande motorisée optionnelle
    Oui
  • Accessoriable
    Oui
Cas d'emploi
  • Catégorie d'emploi
    B
Standards
  • Texte norme
    IEC 60947-2
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m

Documents

  • Image produit

    Image HMW251NR | Hager Afrique

    Image produit HMW251NR

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour HMW251NR | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HMW251NR

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P630 (Date: 2020-03)

    PDF
    5 MB
    Image Notice d'instruction pour HMW251NR | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HMW251NR

    PDF
    2 MB
    Image Notice d'instruction pour HMW251NR | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HMW251NR

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P630 (Date: 2023-02)

    PDF
    10 MB
  • Technique - Instructions d'utilisation

    Image Notice d'utilisation pour HMW251NR | Hager Afrique

    Notice d'utilisation pour HMW251NR

    PDF
    7 MB
  • Technique - Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour HMW251NR | Hager Afrique

    Notice d'installation pour HMW251NR

    PDF
    10 MB
  • Manuel d'installation

    Image Manuel d'installation pour HMW251NR | Hager Afrique

    Manuel d'installation pour HMW251NR

    Technical catalogue

    PDF
    48 MB
  • Fichiers STEP

    Image Modèles STEP pour HMW251NR | Hager Afrique

    Modèles STEP pour HMW251NR

    CAD file for MCCB 630A 4P

    STP
    1023 KB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HMW251NR | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HMW251NR

    EU Declaration of Conformity

    PDF
    588 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HMW251NR | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HMW251NR

    Declaration

    PDF
    332 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HMW251NR | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HMW251NR

    PDF
    374 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HMW251NR | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HMW251NR

    Declaration

    PDF
    355 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HMW251NR | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HMW251NR

    MCCB P630

    PDF
    587 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HMW251NR | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HMW251NR

    PDF
    343 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HMW251NR | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HMW251NR

    EU declaration of conformity

    PDF
    569 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour HMW251NR | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour HMW251NR

    PDF
    435 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HMW251NR du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HMW251NR du

    REACH declaration HMW251NR (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour HMW251NR du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HMW251NR du

    RoHS declaration HMW251NR (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HMW250NR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 3P3D 250A 50kA FTC
    HMW250NR
    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 3P3D 250A 50kA FTC
  • 2
    HMW400NR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 3P3D 400A 50kA FTC
    HMW400NR
    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 3P3D 400A 50kA FTC
  • 3
    HMW401NR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 400A 50kA FTC
    HMW401NR
    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 400A 50kA FTC
  • 4
    HMW630NR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 3P3D 630A 50kA FTC
    HMW630NR
    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 3P3D 630A 50kA FTC
  • 5
    HMW631NR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 630A 50kA FTC
    HMW631NR
    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 630A 50kA FTC

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group