Commutat 4P 160A • HI452 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Inverseurs de source
  • Inverseurs de source manuels 125 à 1600 A
  • Inverseurs de source manuels 4 pôles
  • HI452
Recherches en cours
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
ProduitsAfficher

Nos produits les plus consultés

5
1
HI451 - Commutateur 4 pôles 125A
HI451
Commutateur 4 pôles 125A
2
HI452 - Commutateur 4P 160A
HI452
Commutateur 4P 160A
3
HI456 - Commutateur 4P 400A
HI456
Commutateur 4P 400A
4
HI464 - Commutateur 4P 1600A
HI464
Commutateur 4P 1600A
5
HI458 - Commutateur 4P 630A
HI458
Commutateur 4P 630A

Commutateur 4P 160A

HI452

  • Distribution d'énergie

Commutateur 4P 160A HI452

EAN
3250613190026
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    poignée rotative longue
  • Nombre de pôles
    4 P
  • Type de pôles
    4 P
  • Type de boitier
    Produit complet
Fonctions
  • Fonction inverseur
    Oui
Commandes & indicateurs
  • Commande motorisée intégrée
    Non
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    380 / 400 / 500 / 690 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    800 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    8000 V
  • Tension assignée d'emploi en continue
    260 / 400 / 500 V
Intensité du courant
  • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B
    160 A
  • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A
    160 A
  • Courant assigné nominal
    160 A
  • Courant court-circuit avec fusible gI-gG
    100 kA
  • Courant assigné admissible sous 1 seconde
    7 kA
  • Courant thermique en air libre
    160 A
  • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A
    160 A
  • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B
    160 A
  • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A
    160 A
  • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B
    160 A
Puissance
  • Puissance utile sous 440/500V 50Hz
    80 kW
  • Puissance utile sous 660V 50Hz
    110 kW
  • Puissance utile sous 380/415V 50Hz
    80 kW
  • Puissance dissipée totale sous IN
    9 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    3.2 W
  • Puissance d'emploi à 400V en AC1
    105 kW
Endurance
  • Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles
    1000
  • Endurance électrique à charge nominale en AC22 en nombre de cycles
    200
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    10000
Porte, couvercle
  • Cadenassable
    Oui
Connexion
  • Section de raccordement en câble rigide
    50 / 95mm²
  • Type de connexion
    plage de raccordement
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Commande motorisée optionnelle
    Non
Standards
  • Texte norme
    IEC 60947-3
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -20…70 °C
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    OUI selon CEI 68-2-30
  • Température de stockage/transport
    -40…65 °C

Documents

  • Image produit

    Image HI452 | Hager Afrique

    Image produit HI452

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour HI452 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HI452

    Commutateur 4P

    PDF
    235 KB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HI452 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HI452

    Declaration

    PDF
    621 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HI452 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HI452

    PDF
    639 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HI452 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HI452

    Declaration

    PDF
    573 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HI452 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HI452

    Deklaracja zgodności UE

    PDF
    333 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HI454 - Commutateur 4P 250A
    HI454
    Commutateur 4P 250A
  • 2
    HI456 - Commutateur 4P 400A
    HI456
    Commutateur 4P 400A
  • 3
    HI458 - Commutateur 4P 630A
    HI458
    Commutateur 4P 630A
  • 4
    HI460 - Commutateur 4P 800A
    HI460
    Commutateur 4P 800A
  • 5
    HI462 - Commutateur 4P 1250A
    HI462
    Commutateur 4P 1250A

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group